Опубликуйте свои продукты
Polymer concrete drainage channel V100 class B125
Polymer concrete drainage channel V100 class B125
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V100 class B125

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 3x0,333m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt 6,3x32mm, load class B125.


    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 130mm / height 60mm
      • lenght 1000mm / width 130mm / height 130mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 30mm
      • width 100mm / depth 90mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPC-V100-B125
    • Тип продукцииPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Группа продукцииV100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPolymer-modified cementitious
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment