Опубликуйте свои продукты
Polymer concrete trash box V150 class B125
Polymer concrete trash box V150 class B125
Polymer concrete trash box V150 class B125
    Bielbet

    Polymer concrete trash box V150 class B125

    Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,5m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt M10, outflow for the pipe Ø160, load class B125.


    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 200mm / height 450mm - H17
      • lenght 500mm / width 200mm / height 450mm - H25
      • lenght 500mm / width 200mm / height 450mm - H35

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 400mm



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPC-V150-B125-TB
    • Тип продукцииPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Группа продукцииV150
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPolymer-modified cementitious
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment