Опубликуйте свои продукты
Peek Swivel
Blå Station
Архив

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаo46h
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииPeek
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-02-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)855
  • Ширина (мм)540
  • Глубина (мм)570
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (10)
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
5.0 из 5 звезд 5.0 (9)
1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
4.6 из 5 звезд 4.6 (33)