Опубликуйте свои продукты
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    BFD-110 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) top, membrane clamping flange, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 3 or 4" sizes.

    Cпецификация
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6995
    • Тип продукцииDrain
    • Группа продукцииAdjustable Floor Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-19
    • Номер версии2
    Связанные
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Код ETIMEG015130
    • Название ETIMDrains
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка