Опубликуйте свои продукты
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
    BLUCHER

    BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp

    BWC-100 AISI Type 304 stainless steel 2-1/8”(55) wide x (specify) long WaterLine Shower Channel with reversible cast stainless steel collar with dual O-ring seals, weepholes, and 2in.(50mm) no hub epoxy coated cast iron (standard), PVC, or ABS body.

    Cпецификация
    • US Order # / Description

      BWC-126 / 2-1/8”(55) x 26"(660) SS WaterLine Channel

      BWC-130 / 2-1/8”(55) x 30"(762) SS WaterLine Channel

      BWC-136 / 2-1/8”(55) x 36"(914) SS WaterLine Channel

      BWC-142 / 2-1/8”(55) x 42"(1067) SS WaterLine Channel

      BWC-148 / 2-1/8”(55) x 48"(1220) SS WaterLine Channel

      BWC-154 / 2-1/8”(55) x 54"(1372) SS WaterLine Channel

      BWC-160 / 2-1/8”(55) x 60"(1524) SS WaterLine Channel

      BWC-172 / 2-1/8”(55) x 72"(1829) SS WaterLine Channel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbwc100
    • Тип продукцииChannel
    • Группа продукцииWaterLine Channels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка