Опубликуйте свои продукты
DIN Spigot Flange Adaptor
BLUCHER

DIN Spigot Flange Adaptor

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

PN16 DIN 2633/EN1092-1

Cпецификация
  • Size(s): 
    1 1/2 - 6 in. (40 - 160mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDIN-Spigot-Flange-Adaptor
  • Тип продукцииMarine Fittings
  • Группа продукцииFlange Adaptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка