Опубликуйте свои продукты
DSC-316 - Double Slip Coupling
BLUCHER

DSC-316 - Double Slip Coupling

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdsc316
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНFluid coupling
  • Код ССКПУ ООН26111907
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 06
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Couplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Номер OmniClass23-27 49 00
  • Наименование OmniClassPipe Couplings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка