Опубликуйте свои продукты
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
    Z019-BMI Italia
    Архив

    Roof system for concrete tile Coppo di Grecia

    The Coppo di Grecia is a concrete tile from Italy with a distinctive, visually appealing undulating shape. Its classic look and soft lines make it a popular choice for roofing new-build houses, renovation projects and the restoration of historical buildings. The Coppo di Grecia is available in a range of colours and with a choice of five different surfaces. See the Italian version for more information.
    Cпецификация
    • See the Italian version for complete information.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtegole-wierer-coppo-di-grecia
    • Тип продукцииRoof tiles
    • Группа продукцииWierer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
    • Описание Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings