Опубликуйте свои продукты
2/E FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line"
Bocciolone Antincendio

2/E FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line"

4.7 из 5 звезд4.7(9 отзывы)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Basic Line" DN 45 - STEEL CABINET
Cпецификация
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Basic Line" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH FRAME - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Cabinet, Aluminum frame, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-2-e-idrante-45-parete-basic
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit