Опубликуйте свои продукты
2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"
Bocciolone Antincendio

2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"

4.3 из 5 звезд4.3(9 отзывы)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STEEL CABINET WITH DOOR
Cпецификация
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-2-h-idrante-45-electa-glass
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа