Опубликуйте свои продукты
2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET
Bocciolone Antincendio

2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH PLASTIC DOOR
Cпецификация
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH POLYCARBONATE TRANSPARENT DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-2-pl-idrante-45-poly-inox
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита