Опубликуйте свои продукты
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - FLANGED
Bocciolone Antincendio

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - FLANGED

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" FLANGED TYPE
Cпецификация
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Flanged type. Horizontal or vertical installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-flangiato
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа