Опубликуйте свои продукты
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
    Bocciolone Antincendio

    205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" GROOVED TYPE
    Cпецификация
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Grooved type. Horizontal or vertical installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-scanalato
    • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Группа продукцииFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита