Опубликуйте свои продукты
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
    Bocciolone Antincendio

    251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    SINGLE COLUMN FOR FIRE CABINET "ELECTA", "MURANO", "MURANO INDUSTRIAL" AND "POLY ACCIAIO" - STEEL OR STAINLESS STEEL UNIVERSAL TYPE

    Cпецификация
    • Single square column universal type for fire cabinet models "Electa", "Murano", "Murano Industrial" and "Poly Acciaio".

      Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating (glossy or wrinkle finish) or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Square tube 100x100mm. Baseplate 200x200mm.

      Upper support can be installed in four positions: central or lateral position , “45” or “70” cabinet sizes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаart-251-d-piantana-convertibile
    • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Группа продукцииColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

    Доступно в регионах:

    Европа