Опубликуйте свои продукты
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
    Bocciolone Antincendio

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    FIRE EXTINGUISHER STEEL CABINET "Murano Oblò" WITH INSPECTION WINDOW - WALL OR RECESSED INSTALLATION
    Cпецификация
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • Тип продукцииFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • Группа продукцииFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit