Опубликуйте свои продукты
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 3 OUTLETS
Bocciolone Antincendio

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 3 OUTLETS

4.8 из 5 звезд4.8(12 отзывы)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - 2 OUTLETS UNI DN 70 + PUMPER CONNECTION UNI DN 100
Cпецификация
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) and one pumper connection UNI DN 100, with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-66-c-pillar-hydrant-dn150-3out
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа