Опубликуйте свои продукты
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS
Bocciolone Antincendio

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Cпецификация
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. With brass blind caps.

    Type A - fire hydrant without break system

    Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit