Опубликуйте свои продукты
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS
Bocciolone Antincendio

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7 из 5 звезд4.7(20 отзывы)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - TWO OUTLETS UNI DN 70
Cпецификация
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа