Опубликуйте свои продукты
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
    Boise Cascade

    Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    VERSA-LAM® laminated veneer beams and headers eliminate twisting, shrinking and splitting, and deliver flatter, quieter floors.
    Sized to match our BCI® Joists and other elements of the SIMPLE FRAMING SYSTEM®, VERSA-LAM® offers quick assembly and is precision cut into more than 18 standard sizes. Because they have no camber and strength is consistent throughout, VERSA-LAM® LVL products have no top or bottom side which provides flatter, quieter floors and roofs. With better properties VERSA-LAM® beams support heavier loads than comparable glulam or dimension lumber products. These beams are manufactured in multiple widths and depths to match BCI® joists and are available nationally.
    Features and Benefits:
    • No Camber - Flat floor; no installation errors
    • Dimensional Stability - Reduces inspection time and rejects
    • Depths Match BCI® Joists - Part of the SIMPLE FRAMING SYSTEM® FAMILY
    • Wide Width - Speedier installation; eliminates need for bolting or nailing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаboise06
    • Тип продукцииBeams
    • Группа продукцииEastern VERSA-LAM Beams
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-02-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWood beams
    • Код ССКПУ ООН30103601
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Описание Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Код CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки