Опубликуйте свои продукты
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping
BOSTIK North America

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ is a premium, Calcium Aluminate based, interior, self leveling underlayment that can be used to create a smooth, flat or level surface prior to the installation of floor coverings. Its long working time, low shrinkage and superior leveling properties make it the ideal product for demanding applications on, above or below grade. Sealed with a suitable coating, 210™ is also the perfect decorative topping when a natural concrete look is desired. Topical stains, dyes and surface treatments further expand the decorative possibilities.
Cпецификация
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • Тип продукцииWall and Floor Installation Systems
  • Группа продукцииSubfloor Preparation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit