Опубликуйте свои продукты
Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)
Bradford White

Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

The Brute MagnaTech™ Series is a condensing volume water heater and ranges in sizes from 1,600,000 – 4,000,000 BTU/Hr. with thermal efficiencies up to 95%. It offers a small footprint, slim vertical design and removable top section, making it ideal for tight mechanical room. Includes Variable Speed Pump Control Technology, an energy saving feature that balances combustion, air and water flow.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0028
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки