Опубликуйте свои продукты
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Bradford White

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0034
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки