Опубликуйте свои продукты
Residential Direct Vent Gas Water Heater
Bradford White

Residential Direct Vent Gas Water Heater

Direct Vent water heaters utilize a co-axial (pipe inside a pipe) vent pipe that takes air in from the outside (outer vent) and vents combustion gases directly back to the outside (outer vent). It is the perfect choice for situations with insufficient combustion air. No electricity required.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0041
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки