Опубликуйте свои продукты
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These Light Duty models are atmospherically vented and offer larger gallon capacities and higher recovery rates. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal input models. They are perfect for applications that demand larger volumes of water such as small apartment buildings or small motels. Light Duty Atmospheric Vent High Input models are also available in Ultra Low NOx versions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0049
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки