Опубликуйте свои продукты
PowerStor Series® Single Wall Indirect (SW-2)
Bradford White

PowerStor Series® Single Wall Indirect (SW-2)

This ingenious model was engineered to provide one of the lowest pressure drops, the highest hot water output and the highest amount of effective actual heat transfer area of any indirect fired water heater in the industry.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0063
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииIndirect
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки