Опубликуйте свои продукты
Commercial Large Volume Stainless Steel  Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Stainless Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-large-volume-bare-copy
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииStorage tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Название по ССКПУ ООНCommercial water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101826
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки