Опубликуйте свои продукты
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhaws_7000b
  • Тип продукцииEmergency showers
  • Группа продукцииEye, face and body jets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)914
  • Ширина (мм)422
  • Глубина (мм)525
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503