Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Eye and face shower Haws 7001
Доступно в Соединенные Штаты
Caldomix
Отслеживать
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
haws_7001
Тип продукции
Emergency showers
Группа продукции
Eye, face and body jets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-11-23
Номер версии
1
Высота (мм)
990
Ширина (мм)
419
Глубина (мм)
280
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Инструкции по монтажу
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Пластик
Вспомогательный материал
Металл
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Финляндия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить