Опубликуйте свои продукты
Клапан-отсекатель с предварительной настройкой
Клапан-отсекатель с предварительной настройкой
    Caleffi

    Клапан-отсекатель с предварительной настройкой

    Клапан-отсекатель с предварительной настройкой. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки СВ. Укомплектован соединительной капиллярной трубкой с клапаном на трубопроводе подачи. С изоляцией. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: -10+120°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
    Cпецификация
    • Регулятор дифференциального давления сохраняет постоянной, на установленном значении, разницу давления существующую между двумя точками гидравлического контура. Балансировочный клапан (отсекатель с предварительной настройкой) же позволяет регулировать расход жидкости теплоносителя, который питает часть контура, контролируемую регулятором дифференциального давления. Возможность регулировать значения дифференциального давления, при предварительно определенных расчетных расходах, предотвращает явления образования шума и высокой скорости в системах с изменяющимся расходом. Применение предлагаемой серии рекомендуется для любого типа системы: − зонной или со стояками; − систем, снабженных конденсационными котлами; − систем городского отопления; − систем с изменяющимися расходом с двухходовыми термостатическими или модуляционными клапанами. Регулятор и клапан-отсекатель с предварительной настройкой, кроме этого, поставляются укомплектованными изоляцией в виде кожуха, для обеспечения идеальной тепловой изоляции системы.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка142
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011463
    • Название ETIMRegulating valve
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC