Опубликуйте свои продукты
BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - бабочка
BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - бабочка
    Caleffi

    BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - бабочка

    4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)
    Шаровой кран со встроенным обратным клапаном. Латунный корпус. Соединения ВР - ВР. Ручка - бабочка. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: Диапазон температуры: 5-90°С.
    Cпецификация
    • Шаровой кран со встроенным обратным клапаном. Латунный корпус. Соединения ВР - ВР. Ручка - бабочка. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: Диапазон температуры: 5-90°С.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3230
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011343
    • Название ETIMBall valve
    • Название по ССКПУ ООНBall check valves
    • Код ССКПУ ООН40141618
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC