Опубликуйте свои продукты
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

2D concealed hinges for glass doors
Cпецификация
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEAM_hinges_model1080glass
  • Тип продукцииDoor hinges
  • Группа продукцииDoor hinges 1080 glass
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)134
  • Ширина (мм)24
  • Глубина (мм)21
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors