Опубликуйте свои продукты
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Cпецификация
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEAM_hinges_model1330s
  • Тип продукцииDoor hinges
  • Группа продукцииDoor hinges 1330
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)30
  • Глубина (мм)21
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors