Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ceam-amadeo/products/bb305184-e1f2-47c0-a4be-6a06f5ea151f
Главная страница
Категории
Двери
Hardware
Door hinges model 1428
Доступно в Соединенные Штаты
Ceam Amadeo
Отслеживать
Door hinges model 1428
Slim, elegant and resistant, 1428 is the the hinge 18mm thick suitable for panels > 22mm thick. Use it on your cabinets or in your light interior doors!
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
CEAM_hinges_model1428
Тип продукции
Door hinges
Группа продукции
Door hinges 1428
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-04-29
Номер версии
1
Высота (мм)
104
Ширина (мм)
18
Глубина (мм)
18
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/1428/
Сертификация продукции
https://www.ceamitalia.it/en/certifications/
Техническое описание
https://www.ceamitalia.it/wp-content/uploads/2024/10/1428_Web_IT.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Цинк
Разработано в
Италия
Страна-производитель
Италия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Hardware
Номер OmniClass
23-17 11 00
Наименование OmniClass
Doors
Похожие продукты
Ceam Amadeo
Door hinges model 929
Загрузить
Ceam Amadeo
Door hinges model 2010
Загрузить
Ceam Amadeo
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Загрузить
Ceam Amadeo
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Загрузить
Ceam Amadeo
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg
Загрузить
Ceam Amadeo
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
Загрузить