Опубликуйте свои продукты
Door hinges model 1131s
Ceam Amadeo

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Cпецификация
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEAM_hinges_model1131s
  • Тип продукцииDoor hinges
  • Группа продукцииDoor hinges 1131s
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)32
  • Глубина (мм)29
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors