Опубликуйте свои продукты
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Totally reversible and symmetrical, 1431 become a benchmark in the market of entrance doors for prestigious hotels, which are often equipped with door closer mechanisms. Thanks to the high capacity of the hinge, the seal is guaranteed even on very heavy doors

Cпецификация
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEAM_hinges_model1431
  • Тип продукцииDoor hinges
  • Группа продукцииDoor hinges 1431
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)32
  • Глубина (мм)29
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors