Опубликуйте свои продукты
10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB
Centrotherm Eco Systems

10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers that require a drain and a vibration isolation boot. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Integrated drain and vibration isolation boot helps manage condensate and vibration.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIBTrade nameInnoFlueGTIN0815010016534Part number250408600700TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross444.5 mm / 17.5 inchHeight325.12 mm / 12.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth289.56 mm / 11.4 inchNet weight1.85 kg / 4.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length444.5 mm / 17.5 inchPackaging / Trade height325.12 mm / 12.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.994 kg / 6.6 lbsPackaging / Trade width289.56 mm / 11.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10-to-10-appliance-adaptor-w-condensate-drain-vib
  • Тип продукцииAppliance adaptors
  • Группа продукцииSingle wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки