Опубликуйте свои продукты
3" HF SS to PP Adaptor
Centrotherm Eco Systems

3" HF SS to PP Adaptor

Custom InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Seamlessly transitions from appliance to polypropylene at flue collar.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" HF SS to PP AdaptorPart number250408104710GTIN0810017294428TechnicalMaterialPPsDimensionsLength gross162 mm / 6.4 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.112 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.112 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length162 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-hf-ss-to-pp-adaptor
  • Тип продукцииAppliance adaptors
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки