Опубликуйте свои продукты
4" Wall Plate Square Plastic (Black)
Centrotherm Eco Systems

4" Wall Plate Square Plastic (Black)

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Wall Plate Square Plastic (Black)Trade nameInnoFlueGTIN0815010016640Part number250410203970TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight16.51 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth177.8 mm / 7 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height16.51 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.09 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width177.8 mm / 7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4-wall-plate-square-plastic-black
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки