Опубликуйте свои продукты
Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

The AE34C Connector Kit seamlessly connects two AE34C ducts, ensuring a quick, secure and tool-free installation. Includes two AE34C Click-Seal Rings.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation
  • Lightweight design for easy handling
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
Cпецификация
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-excellent-ae34c-connector-kit
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork