Опубликуйте свои продукты
Comfort 70x55
Comfort 70x55
    Ceramica Catalano

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Тип продукцииComfort
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION