Опубликуйте свои продукты
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
    Ceramica Catalano

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • Тип продукцииComfort
    • Группа продукцииUrinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)295
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION