Опубликуйте свои продукты
Premium 60x47
Premium 60x47
Premium 60x47
Premium 60x47
    Ceramica Catalano

    Premium 60x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 02 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPREMIUM_lavabo_sospeso_60x47_0220601001
    • Тип продукцииPremium
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks