Опубликуйте свои продукты
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 60x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Finiture e colorazioni


      01 2260 0001 Bianco lucido

      01 2260 0021 Bianco satinato

      01 2260 0022 Nero satinato

      01 2260 0023 Cemento satinato

      01 2260 0032 Tortora satinato

      01 2260 0041 Argento-Bianco

      01 2260 0042 Oro-Bianco

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_lavabo_appoggio_60x35_H_12_0122600001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks