Опубликуйте свои продукты
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
    Ceramica Catalano

    Ceramic Top 60x35 (DX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a sinistra.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCeramic_Top_60x35_DX_0830631001
    • Тип продукцииCeramic Top
    • Группа продукцииCeramic Top
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-04-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)97
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011384
    • Название ETIMWashbasin top cabinet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 17
    • Наименование OmniClassSink Components