Опубликуйте свои продукты
Alvea 120x46
Alvea 120x46
    Ceramica Catalano

    Alvea 120x46

    Lavabo con 1 foro rubinetteria sui due bacini, con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • Тип продукцииAlvea
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)460
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks