Опубликуйте свои продукты
Zero 75x50
Ceramica Catalano

Zero 75x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Связаться с Ceramica Catalano

Cпецификация
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • Тип продукцииZERO
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION