Опубликуйте свои продукты
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 25x25 h12

    Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks