Опубликуйте свои продукты
Zero 75x50
Ceramica Catalano

Zero 75x50

Zero 75x50 White Basin with Overflow

Sink on the Left Hand side

Shelf on the Right Hand side

Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

Связаться с Ceramica Catalano

Cпецификация
  • Codici, colori e finiture

    01 2079 1001 (ex.175SZEUPFC00) Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.
    01 2079 0001 (ex.175SZEUP00) Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    Suitable Installation:

    Wall-Hung

    Sit-on

    Semi-Inset

    On Cabinet


    Fixing Set Cod.:90 5610 0000

    Towel Rail Cod.:01 6075 0061

    Suitable drains:

    White Ceramic push-button basin waste for washbasins with overflow Cod.: 90 5030 0001

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120791001
  • Тип продукцииZERO
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION