Опубликуйте свои продукты
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
    Ceramica Catalano

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)270
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)460
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets