Опубликуйте свои продукты
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
    Ceramica Catalano

    Zero 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture

      01 1155 0001 Bianco lucido

      01 1155 0021 Bianco satinato

      01 1155 0022 Nero satinato

      01 1155 0023 Cemento satinato

      01 1155 0032 Tortora satinato

      01 1155 0041 Argento-Bianco

      01 1155 0042 Oro-Bianco

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_wc_sospeso_55x35_0111550001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)23
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION